Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Accessories, sensors, Cable

061H5162

Used for product: NSK, Parts included: Molex w. 2,5 m cable, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Cable length [m]2.500 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionMolex
Enclosure rating IPIP66
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable NSK PP08 I/50
Output signalNONE
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Parts includedMolex w. 2,5 m cable
Pressure connection HEX [mm]14.0 mm
Product groupAccessories, sensors
Product lineSensing Solutions
Product nameCable
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Specification keyXSK-PP08
Used for productNSK

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.065 Kilogram
Volume0.358 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk