Accessories, Auxiliary Product, MBV 3000
061B7179
Hose For Connecting Manual Oil Pump
061B7179
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | 50 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Hose For Connecting Manual Oil Pump |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range (Pi) [bar] oil [max] | 40 bar |
| Pressure range (Pi) [bar] oil [min] | 0 bar |
| Product group | Accessories, Auxiliary Product |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Accessory |
| Product Type | MBV 3000 |
| Quantity per packing format | 6 pc |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.197 Kilogram |
| Net weight | 0.12 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5715162429181 |