Test valve, MBV 5000
061B7048
Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Pressure range (Pi) [bar]: 0 - 120
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Pressure transmitters, Spare parts and accessories for Switches
061B7048
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -4 °F |
| Approval | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/12 |
| Number of inputs [pc] | 1 pc |
| Number of outputs [pc] | 3 pc |
| Output connection type | Flange |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-E |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Female |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure range (Pi) [bar] [max] | 120 bar |
| Pressure range (Pi) [bar] [min] | 0 bar |
| Pressure range (Pi) [bar] oil [max] | 180 bar |
| Pressure range (Pi) [bar] oil [min] | 0 bar |
| Pressure thread conn standard | ISO 228-1 |
| Product group | Shut-off and regulating valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Test valve |
| Product Type | MBV 5000 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Specification key | MBV5000-3301 |
| Test function | Common |
| Test pressure connection notes | Hole plug |
| Test pressure connection size | 1/4 |
| Test pressure connection type | G |
| Test pressure Male/Female | Female |
| Test thread conn standard | ISO 228-1 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.071 Kilogram |
| Net weight | 0.871 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.731 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272952 |