Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

Test valve, MBV 5000

061B7047

Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Pressure range (Pi) [bar]: 0 - 120
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Pressure transmitters, Spare parts and accessories for Switches

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]120 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
Ambient temperature range [°F] [max]248 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-4 °F
ApprovalEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Number of inputs [pc]1 pc
Number of outputs [pc]5 pc
Output connection typeFlange
Packing formatMulti pack
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-E
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleFemale
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range (Pi) [bar] [max]120 bar
Pressure range (Pi) [bar] [min]0 bar
Pressure range (Pi) [bar] oil [max]180 bar
Pressure range (Pi) [bar] oil [min]0 bar
Pressure thread conn standardISO 228-1
Product groupShut-off and regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameTest valve
Product TypeMBV 5000
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Specification keyMBV5000-3501
Test functionCommon
Test pressure connection notesHole plug
Test pressure connection size1/4
Test pressure connection typeG
Test pressure Male/FemaleFemale
Test thread conn standardISO 228-1

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.792 Kilogram
Net weight1.562 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.443 Liter
EAN/UPC5702423272945