Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_M12

Pressure transmitter, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G6014

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: CAN-open, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 9/16-18, Specification key: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 3
+ supplyPin 2
Accuracy TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 %
Accuracy TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 %
Accuracy TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 %
ApprovalCE
Bitrate kBit/sec125
Burst pressure [bar]4000.0 bar
Burst pressure [psig]58000 psig
BUS Pin High (+)Pin 4
BUS Pin Low (-)Pin 5
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. commentsPBT
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size5 pin
Electrical connection standardIEC 61076-2-101
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDeleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]185 °F
Medium temperature range [°F] [min]-104 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Node ID1
Output signalCAN-open
Overload pressure max. [bar]800.0 bar
Overload pressure max. [psig]11603 psig
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size9/16-18
Pressure connection standardSAE 6
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]400.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]5800.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeDST P92C
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]1 ms
Shield PinPin 1
Specification keyDST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Start up time [ms]40 ms
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.057 Kilogram
Net weight0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428047326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm