Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2057

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Switch, Electrical connection: Deutsch, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MEP 2650-30-5-021-0-5-1-C7GB04
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MEP, MEP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin B
+ supplyPin A
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]2000.0 bar
Burst pressure [psig]29000 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CommentsPIN C: NPN SWITCH TO GROUND NO
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionDeutsch
Electrical connection size3 pin
Electrical connection standardDT04
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDELETED Sensor MEP 2650-30-5-021-0-5-1-C
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Output signalSwitch
Overload pressure max. [bar]300.0 bar
Overload pressure max. [psig]4300 psig
Packing formatMulti pack
Pin surface materialSn
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection notesA
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-E
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]100.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]1450.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMEP 2650
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]8 ms
Specification keyMEP 2650-30-5-021-0-5-1-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.06 Kilogram
Volume0.091 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428915045
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens