Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Pressure transmitter, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4663

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: Deutsch, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 9/16-18, Specification key: MBS 1350-341C-C3BD11-1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 1
+ outputPin 4
+ supplyPin 2
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]2500.0 bar
Burst pressure [psig]36250 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CommentsPIN3: SW3: LOW TO HIGH 75 BAR
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionDeutsch
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardDT04
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identical product063G1663
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1350-341C-C3BD11-1 I/
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Output signalVoltage
Output signal [V] [max]4.5000 V
Output signal [V] [min]0.5000 V
Overload pressure max. [bar]750.0 bar
Overload pressure max. [psig]10800 psig
Packing formatIndustrial pack
Pin surface materialAu
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size9/16-18
Pressure connection standardSAE J1926/2
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]250.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]3625.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 1350
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 1350-341C-C3BD11-1
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.075 Kilogram
Net weight0.065 Kilogram
Volume0.225 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428443968
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens