Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

063G2398

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Deutsch, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 1
+ outputPin 4
+ supplyPin 2
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]800.0 bar
Burst pressure [psig]11600 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionDeutsch
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardDT04
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]120.0 bar
Overload pressure max. [psig]1740 psig
Packing formatMulti pack
Pin surface materialAu
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size7/16-20
Pressure connection standardSAE J1926/2
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]40.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]580.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 1350
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format48 pc
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.065 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Volume0.086 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279906394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm