Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5390

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: AMP SuperSeal, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 12 x 1.5, Specification key: MBS 1250-3613-C4FA20
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ outputPin 1
+ supplyPin 3
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]4000.0 bar
Burst pressure [psig]58000 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionAMP SuperSeal
Electrical connection size3 pin
Electrical connection standard1,5 SERIES
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identical product063G2390
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3613-C4FA20 I/50
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Output signalVoltage
Output signal [V] [max]5.0000 V
Output signal [V] [min]1.0000 V
Overload pressure max. [bar]1200.0 bar
Overload pressure max. [psig]17000 psig
Packing formatIndustrial pack
Pin surface materialSn
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size12 x 1.5
Pressure connection standardISO 9974-2
Pressure connection typeM
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]400.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]5800.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 1250
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 1250-3613-C4FA20
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.067 Kilogram
Net weight0.053 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279900415
Proposition 65No significant risk