Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
063G2436
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Deutsch, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 1200-3812-C7GB04
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2436
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin B |
| + supply | Pin A |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.5 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 212 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | C UL US UL RecognizedCE |
| Burst pressure [bar] | 4000.0 bar |
| Burst pressure [psig] | 58000 psig |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 125 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | -40 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 257 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | -40 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | Deutsch |
| Electrical connection size | 3 pin |
| Electrical connection standard | DT04 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Output signal | Current |
| Output signal [V] [max] | 5.0000 V |
| Output signal [V] [min] | 0.0000 V |
| Overload pressure max. [bar] | 1400.0 bar |
| Overload pressure max. [psig] | 20300 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pin surface material | Sn |
| Pressure connection HEX [mm] | 22.0 mm |
| Pressure connection notes | A |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-E |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 600.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 8700.00 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 1200 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 48 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Response time max. [ms] | 1 ms |
| Specification key | MBS 1200-3812-C7GB04 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.065 Kilogram |
| Net weight | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443897 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |