Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G2021

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 9/16-18, Specification key: MBS 1250-3511-C1BD11
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 3
+ supplyPin 1
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]100 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]212 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]4000.0 bar
Burst pressure [psig]58000 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardEN 60947-5-2
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3511-C1BD11
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]1200.0 bar
Overload pressure max. [psig]17000 psig
Packing formatMulti pack
Pin surface materialAu
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size9/16-18
Pressure connection standardSAE J1926/2
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]300.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]4350.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 1250
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 1250-3511-C1BD11
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.069 Kilogram
Net weight0.054 Kilogram
Volume0.098 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428915106
Proposition 65No significant risk