Pressure transmitter, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
076G1028
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: DST P30M-2011-A6FB04-4
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters
076G1028
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + supply | Pin 1 |
| Accuracy, max. [±FS%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.5 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 212 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 100 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | -40 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 212 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | -40 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. Male/Female | Male and Female |
| Electrical connection | Angular connector |
| Electrical connection size | Pg 11 |
| Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fault signal level | 21.50 |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 20.50 |
| Intrinsically safe | No |
| Low Clipping level | 3.80 |
| Material Description | DELETED Sensor DST P30M-2011-A6FB04-4 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload pressure max. [bar] | 60.0 bar |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 27.0 mm |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-G |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 10.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 145.00 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | DST P30M |
| Pulse-snubber | Yes |
| Quantity per packing format | 14 pc |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| Specification key | DST P30M-2011-A6FB04-4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.198 Kilogram |
| Net weight | 0.156 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.395 Liter |
| EAN/UPC | 5715162485262 |