Pressure transmitter, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G6865
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/4-18, Specification key: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + supply | Pin 1 |
| Accuracy, max. [±FS%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.5 % |
| Adj. zero point and span | No |
| Approval | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 100 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 212 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. Male/Female | Male and Female |
| Electrical connection | Angular connector |
| Electrical connection size | Pg 9 |
| Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| EX Sales text | Ex iA IIC T4 Ga |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 22.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsically safe | Yes |
| Low Clipping level | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.20 % |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload pressure max. [bar] | 15.0 bar |
| Overload pressure max. [psi] | 218 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 27.0 mm |
| Pressure connection size | 1/4-18 |
| Pressure connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Pressure connection type | NPT |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 2.50 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 36.25 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 4201 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 14 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Specification key | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.244 Kilogram |
| Net weight | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.411 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |