Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Pressure transmitter, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonBlack 2
+ supplyBlack 1
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Adj. zero point and spanNo
ApprovalATEXC UL US UL RecognizedCE
Cable length [in]196.00 in
Cable length [m]5.000 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CommentsMEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON
Compensated temp. range [°C] [max]100 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]212 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. commentsScreened Ex
Electrical connectionCable
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
EX Sales textEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Flush diaphragmNo
High Clipping Level22.40
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeYes
Low Clipping level3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Medium temperature range [°C] [max]85 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]185 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]24.0 bar
Overload pressure max. [psi]348 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection notesM5
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]4.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]58.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 4251
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 4251-1631-DCGB04-1
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.535 Kilogram
Net weight0.447 Kilogram
Volume1.281 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm