Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi
060G6788
Pressure reference: Absolute, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Bayonet, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 9/16-18, Specification key: MBS 3300-6026-G3CD16-3
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G6788
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + output | Pin 3 |
| + supply | Pin 1 |
| Accuracy, max. [±FS%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.3 % |
| Adj. zero point and span | No |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 100 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 212 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. comments | A3-3.1-AU Ø31- Green |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | Bayonet |
| Electrical connection size | 3 pin |
| Electrical connection standard | ISO 15170 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 98.00 |
| In scope of WEEE | No |
| Intrinsically safe | No |
| Low Clipping level | 4.00 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3300-6026-G3CD16-3 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.20 % |
| Output signal | Ratio metric |
| Overload pressure max. [psi] | 900 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 32.0 mm |
| Pressure connection notes | Special |
| Pressure connection size | 9/16-18 |
| Pressure connection standard | ASME B1.1 |
| Pressure connection type | UNF |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 10.30 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 150.00 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Absolute |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 3300 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| Ratiometric of Vsupply [%] [max] | 90.0 % |
| Ratiometric of Vsupply [%] [min] | 10.0 % |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Specification key | MBS 3300-6026-G3CD16-3 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.157 Kilogram |
| Net weight | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |