Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet Gray, M14 x 1.5

Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G6368

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Bayonet, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 3300-2636-G2AB08-0
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ outputPin 3
+ supplyPin 1
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Adj. zero point and spanNo
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalATEXC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]100 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]212 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. commentsA2-3.1-AU Ø31- Grey
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionBayonet
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardISO 15170
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flush diaphragmNo
High Clipping Level98.00
In scope of WEEENo
Intrinsically safeNo
Low Clipping level4.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3300-2636-G2AB08-0
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]240.0 bar
Overload pressure max. [psi]3480 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection size1/2
Pressure connection standardEN 837
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]40.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]580.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 3300
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format20 pc
Ratiometric of Vsupply [%] [max]90.0 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min]10.0 %
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 3300-2636-G2AB08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.168 Kilogram
Net weight0.151 Kilogram
Volume0.251 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428889483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm