Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6330

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3350-1811-F4GB04-2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonBlack
+ supplyBrown
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Adj. zero point and spanNo
Ambient temperature range [°C] [max]100 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Ambient temperature range [°F] [max]212 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-30 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Cable length [in]79.00 in
Cable length [m]2.000 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]100 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]212 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. commentsScreened Ship
Electrical connectionCable
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flush diaphragmNo
High Clipping Level22.40
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeNo
Low Clipping level3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-1811-F4GB04-2
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]36.0 bar
Overload pressure max. [psi]522 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]6.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]87.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 3350
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 3350-1811-F4GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.349 Kilogram
Net weight0.307 Kilogram
Volume1.232 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428882644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm