Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Pressure transmitter, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5031

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: DST P40M-3011-A1GB08-1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DST P40M, DST P40M, DST P40M

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ supplyPin 1
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Approval standardE10,IACS 7
Burst pressure [bar]200.0 bar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]80 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionAngular connector
Electrical connection sizePg 9
Electrical connection standardEN 175301-803-A
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDELETED Sensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Medium temperature range [°C] [max]85 °C
Medium temperature range [°C] [min]-15 °C
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Overload pressure max. [bar]150.0 bar
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection notesA
Pressure connection size1/2
Pressure connection standardISO 1179-2
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]100.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]1450.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeDST P40M
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Specification keyDST P40M-3011-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.166 Kilogram
Net weight0.139 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162280225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm