Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, M14x1.5

Pressure transmitter, MBS 9300, 0 mbar - 70 mbar, 0 psi - 1.02 psi

064G5209

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 14 x 1.5, Specification key: MBS 9300-B611-A0FA09-2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 9300, MBS 9300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ supplyPin 1
Acc. @ ref. Temp. ±FS typ. [%]1.50 %
Ambient temperature range [°C] [max]100 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]50.0 bar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]80 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durability P @ 10-90% FS10000000
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionAngular connector
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardEN 175301-803-A
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hysteresis and repeat.[±FS%]0.10 %
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 9300-B611-A0FA09-2
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Mount.pos. err. @ 180°[±FS%]0.80 %
Non-linearity BFSL [±FS%]0.20 %
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Overload pressure max. [bar]3.5 bar
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection size14 x 1.5
Pressure connection standardISO 6149-2
Pressure connection typeM
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Pressure range [psi] [max]1.02 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 9300
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recommen. mounting torque [Nm]25 Nm
Reference temperature [°C]25 °C
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 9300-B611-A0FA09-2
Storage temperature range [°C] [max]125 °C
Storage temperature range [°C] [min]-40 °C
Storage temperature range [°F] [max]257 °F
Storage temperature range [°F] [min]-40 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inside CTR ±FS [%]3.00 %
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.14 Kilogram
Net weight0.129 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428876827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm