Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Pressure transmitter, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5887

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 1650-3611-C1GB04
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 1600 / MBS 1650, MBS 1600 / MBS 1650, MBS 1600 / MBS 1650

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 2
+ supplyPin 1
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Ambient temperature range [°C] [max]100 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]212 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]4000.0 bar
Burst pressure [psig]58000 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardEN 60947-5-2
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identical product063G2887
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1650-3611-C1GB04 I/
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]1200.0 bar
Overload pressure max. [psig]17000 psig
Packing formatIndustrial pack
Pin surface materialAu
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection notesA
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 3852-E
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]400.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]5800.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 1650
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]1 ms
Specification keyMBS 1650-3611-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.064 Kilogram
Net weight0.051 Kilogram
Volume0.091 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162278451
Proposition 65No significant risk