Pressure transmitter, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
060G6709
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Voltage, Electrical connection: Deutsch, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3050-3435-G8GB04-2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050
060G6709
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin B |
| + output | Pin C |
| + supply | Pin A |
| Accuracy, max. [±FS%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.5 % |
| Adj. zero point and span | No |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 85 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | C UL US UL RecognizedCE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 80 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 176 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. comments | Flying leads |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | Deutsch |
| Electrical connection size | 3 pin |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 11.50 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsically safe | No |
| Low Clipping level | 0.00 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3050-3435-G8GB04-2 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 85 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.50 % |
| Output signal | Voltage |
| Output signal [V] [max] | 10.0000 V |
| Output signal [V] [min] | 0.0000 V |
| Overload pressure max. [bar] | 1500.0 bar |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 27.0 mm |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 250.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 3625.00 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Sealed gauge |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 3050 |
| Pulse-snubber | Yes |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Specification key | MBS 3050-3435-G8GB04-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.181 Kilogram |
| Net weight | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428515948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |