Danfoss logo
Pressure transmitter, Amphenol, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, MBS 3050, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G6355

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Amphenol PT/451-serie, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 3050-6631-D8BD07-3
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin B
+ supplyPin A
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Adj. zero point and spanNo
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]185 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]80 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]176 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionAmphenol PT/451-serie
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standardMIL-C-26482
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flush diaphragmNo
High Clipping Level22.40
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeNo
Low Clipping level3.60
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-6631-D8BD07-3
Medium temperature range [°C] [max]85 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]185 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.50 %
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]207.0 bar
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection size7/16-20
Pressure connection standardASME B1.1
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]34.50 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]500.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 3050
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 3050-6631-D8BD07-3
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.178 Kilogram
Net weight0.136 Kilogram
Volume0.395 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428910439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm