Danfoss logo
Pressure transmitter, screened cable + adapter, 1/4-18 NPT

Pressure transmitter, MBS 3050, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

060G6320

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Voltage, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/4-18, Specification key: MBS 3050-711Y-J3AC04-0
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonBlack
+ outputWhite
+ supplyRed
Accuracy, max. [±FS%]1.00 %
Accuracy, typical [±FS%]0.5 %
Adj. zero point and spanNo
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Ambient temperature range [°F] [max]185 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-22 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Cable length [in]79.00 in
Cable length [m]2.000 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CommentsADD 4TH "UL CLASS I DIV II".CUSTOMER PN AND LOGO ON LABEL
Compensated temp. range [°C] [max]80 °C
Compensated temp. range [°C] [min]0 °C
Compensated temp. range [°F] [max]176 °F
Compensated temp. range [°F] [min]32 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. commentsScreened + Adaptor
Electrical connectionCable
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flush diaphragmNo
High Clipping Level12.50
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeNo
Low Clipping level0.10
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-711Y-J3AC04-0
Medium temperature range [°C] [max]85 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]185 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.50 %
Output signalVoltage
Output signal [V] [max]11.0000 V
Output signal [V] [min]1.0000 V
Overload pressure max. [bar]599.8 bar
Overload pressure max. [psi]8700 psi
Packing formatMulti pack
Pressure connection HEX [mm]27.0 mm
Pressure connection size1/4-18
Pressure connection standardANSI/ASME B1.20.1
Pressure connection typeNPT
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]100.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]1450.00 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeMBS 3050
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Specification keyMBS 3050-711Y-J3AC04-0
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]16.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.369 Kilogram
Net weight0.285 Kilogram
Volume1.25 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428879392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm