Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Pressure transmitter, XSK, -0.5 bar - 7 bar

061H5079

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Molex, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: XSK-AC07I-U188
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 3
+ supplyPin 1
Accuracy, max. [±FS%]3.00 %
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionMolex
Enclosure rating IPIP66
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Identical product061H5099
Material DescriptionDeleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100
Medium temperature range [°C] [max]70 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload pressure max. [bar]11.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection HEX [mm]14.0 mm
Pressure connection notesWith Schrader Depressor
Pressure connection size7/16-20
Pressure connection standardASME B1.1
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleFemale
Pressure range [bar] [max]7.00 bar
Pressure range [bar] [min]-0.50 bar
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeXSK
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
SCIP dossier no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product nameXSK Series
Specification keyXSK-AC07I-U188
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.056 Kilogram
Net weight0.055 Kilogram
Volume0.185 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm