Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: Solder, ODF, Pressure connection size: 1/4, Specification key: NSK-BE045D-U576
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters, Pressure transmitters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 3
+ outputPin 2
+ supplyPin 1
Accuracy, max. [±FS%]2.50 %
Ambient temperature range [°C] [max]100 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionRound Packard Metri-Pack
Enclosure rating IPIP66
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Medium temperature range [°C] [max]135 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]38.5 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection HEX [mm]14.0 mm
Pressure connection size1/4
Pressure connection typeSolder, ODF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]45.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeNSK
Quantity per packing format100 pc
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
SCIP dossier no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product nameNSK Series
Specification keyNSK-BE045D-U576
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.048 Kilogram
Net weight0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm