Pressure transmitter, XSK, 0 bar - 50 bar
061H5161
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: XSK-AC50B-U186
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Pressure transmitters, Pressure transmitters, Pressure transmitters
061H5161
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 3 |
| + supply | Pin 1 |
| Accuracy, max. [±FS%] | 3.00 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Round Packard Metri-Pack |
| Enclosure rating IP | IP66 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | DELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload pressure max. [bar] | 55.0 bar |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure connection HEX [mm] | 14.0 mm |
| Pressure connection notes | With Schrader Depressor |
| Pressure connection size | 7/16-20 |
| Pressure connection standard | NONE |
| Pressure connection type | UNF |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 50.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | XSK |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| SCIP dossier no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP dossier product name | XSK Series |
| Specification key | XSK-AC50B-U186 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| UL mark | Out of scope |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.071 Kilogram |
| Net weight | 0.07 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274661 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |