Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 124.5 mbar, 0 psi - 1.81 psi
064G5254
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Bayonet, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 14 x 1.5, Specification key: MBS 9200-Q316-G2FA09-1
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200
064G5254
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 2 |
| + output | Pin 3 |
| + supply | Pin 1 |
| Acc. @ ref. Temp. ±FS typ. [%] | 0.50 % |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | C UL US UL RecognizedCE |
| Burst pressure [bar] | 50.0 bar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 105 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 25 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 221 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 77 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durability P @ 10-90% FS | 10000000 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. comments | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | Bayonet |
| Electrical connection size | 4 pin |
| Electrical connection standard | ISO 15170 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fault Monitoring Demand | Yes |
| Hysteresis and repeat.[±FS%] | 0.10 % |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsically safe | No |
| Material Description | Sensor MBS 9200-Q316-G2FA09-1 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Mount.pos. err. @ 180°[±FS%] | 0.20 % |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.20 % |
| Output lim. High Ratio [%] | 93.00 % |
| Output lim. Low Ratio [%] | 6.00 % |
| Output signal | Ratio metric |
| Overload pressure max. [bar] | 0.8 bar |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 27.0 mm |
| Pressure connection size | 14 x 1.5 |
| Pressure connection standard | DIN 3852-E |
| Pressure connection type | M |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [mbar] [max] | 124.50 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Pressure range [psi] [max] | 1.81 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | MBS 9200 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| Ratiometric of Vsupply [%] [max] | 90.0 % |
| Ratiometric of Vsupply [%] [min] | 10.0 % |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference temperature [°C] | 25 °C |
| Reference temperature [°F] | 77 °F |
| Response time max. [ms] | 1 ms |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Specification key | MBS 9200-Q316-G2FA09-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB inside CTR ±FS [%] | 2.00 % |
| TEB inside HTR ±FS [%] | 3.00 % |
| TEB inside LTR ±FS [%] | 2.00 % |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.14 Kilogram |
| Net weight | 0.131 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |