Pressure transmitter, EMP 2, -1 bar - 7.85 bar, -14.22 psi - 113.78 psi
084G2192
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Terminal block, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: EMP 2-F231-F6CD24-2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EMP 2, EMP 2
084G2192
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | N |
| + supply | P |
| Accuracy, max. [±FS%] | 1.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 0.5 % |
| Approval | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 70 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 158 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Terminal block |
| Electrical connection size | Pg 13.5 |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 22.40 |
| Intrinsically safe | No |
| Low Clipping level | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor EMP 2-F231-F6CD24-2 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 158 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.30 % |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload press. max. [kp/cm2] | 48.0 kp/cm² |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection notes | EXT. G1/4 INT |
| Pressure connection size | 1/2 |
| Pressure connection standard | EN 228-1 |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male/Female |
| Pressure range [bar] [max] | 7.85 bar |
| Pressure range [bar] [min] | -1.00 bar |
| Pressure range [kp/cm2] [max] | 8.0 kp/cm² |
| Pressure range [kp/cm2] [min] | -1.0 kp/cm² |
| Pressure range [psi] [max] | 113.78 psi |
| Pressure range [psi] [min] | -14.22 psi |
| Pressure reference | Sealed gauge |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | EMP 2 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| Specification key | EMP 2-F231-F6CD24-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.065 Kilogram |
| Net weight | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.473 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423281633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |