Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G7052
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Deutsch DT04, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 9/16-18, Specification key: DST P650-3716-C3BD113
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DST P650, DST P650
090G7052
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Pin 1 |
| + output | Pin 4 |
| + supply | Pin 2 |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | C UL US UL RecognizedCE |
| Burst pressure [bar] | 2500.0 bar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 125 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | -40 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 257 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | -40 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. Male/Female | Male |
| Electrical connection | Deutsch DT04 |
| Electrical connection size | 4 pin |
| Electrical connection standard | DT04 |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| High Clipping Level | 94.00 |
| Identical product | 090G6052 |
| In scope of WEEE | No |
| Low Clipping level | 6.00 |
| Material Description | DELETED Sensor DST P650-3716-C3BD113 |
| Medium temperature range [°C] [max] | 125 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°F] [max] | 257 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Output signal | Ratio metric |
| Overload pressure max. [bar] | 1500.0 bar |
| Packing format | Industrial pack |
| Pin surface material | Au |
| Pressure connection HEX [mm] | 22.0 mm |
| Pressure connection size | 9/16-18 |
| Pressure connection standard | SAE J1926/2 |
| Pressure connection type | UNF |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 500.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0.00 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 7251.00 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0.00 psi |
| Pressure reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | DST P650 |
| Pulse-snubber | Yes |
| Quantity per packing format | 50 pc |
| Ratiometric of Vsupply [%] [max] | 90.0 % |
| Ratiometric of Vsupply [%] [min] | 10.0 % |
| REACH Candidate List substances | No |
| Response time max. [ms] | 2 ms |
| RoHS compliant | Yes - RoHS ok |
| Specification key | DST P650-3716-C3BD113 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.073 Kilogram |
| Net weight | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616625 |
| Proposition 65 | No significant risk |