Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi

090G6049

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Deutsch DT04, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 9/16-18, Specification key: DST P650-3216-C3BD113
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DST P650, DST P650

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonPin 1
+ outputPin 4
+ supplyPin 2
Ambient temperature range [°C] [max]125 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]257 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalC UL US UL RecognizedCE
Burst pressure [bar]1600.0 bar
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]125 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-40 °C
Compensated temp. range [°F] [max]257 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-40 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleMale
Electrical connectionDeutsch DT04
Electrical connection size4 pin
Electrical connection standardDT04
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
High Clipping Level94.00
Identical product090G7049
In scope of WEEENo
Low Clipping level6.00
Material DescriptionDELETED Sensor DST P650-3216-C3BD113
Medium temperature range [°C] [max]125 °C
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°F] [max]257 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Output signalRatio metric
Overload pressure max. [bar]480.0 bar
Packing formatMulti pack
Pin surface materialAu
Pressure connection HEX [mm]22.0 mm
Pressure connection size9/16-18
Pressure connection standardSAE J1926/2
Pressure connection typeUNF
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]160.00 bar
Pressure range [bar] [min]0.00 bar
Pressure range [psi] [max]2320.50 psi
Pressure range [psi] [min]0.00 psi
Pressure referenceGauge (relative)
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeDST P650
Pulse-snubberYes
Quantity per packing format24 pc
Ratiometric of Vsupply [%] [max]90.0 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min]10.0 %
REACH Candidate List substancesNo
Response time max. [ms]2 ms
RoHS compliantYes - RoHS ok
Specification keyDST P650-3216-C3BD113
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.065 Kilogram
Net weight0.059 Kilogram
Volume0.09 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424616489
Proposition 65No significant risk