Wire position sensor, DST X800, 5300 mm, Single, 4 - 20 mA
098G2022
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 5300, Specification key: SM1S5300HA3 0033A00
098G2022
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accessories | NO |
| Approval | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuit Type | Single |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | M12 x 1 |
| Electrical connection size | 4 pin |
| Electrical connection standard | IEC 61076-2-101 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S5300HA3 0033A00 |
| Measuring range [mm] | 5300 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Output signal | 4 - 20 mA |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Wire position sensor |
| Product Type | DST X800 |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Specification key | SM1S5300HA3 0033A00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.973 Kilogram |
| Net weight | 0.58 Kilogram |
| Volume | 4.516 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279897685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |