Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Wire position sensor, DST X800, 8300 mm, Single, 0.5 - 4.5 V

098G2009

Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 8 pin, Measuring range [mm]: 8300, Specification key: SO1R8300HA1 0033X00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesNO
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size8 pin
Electrical connection standardIEC 61076-2-101
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R8300HA1 0033X00
Measuring range [mm]8300 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signal0.5 - 4.5 V
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameWire position sensor
Product TypeDST X800
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Specification keySO1R8300HA1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.948 Kilogram
Net weight0.73 Kilogram
Volume4.451 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428573054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm