Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotary position sensor, DST X520, 45 °, Redundant, Ratio metric

098G1554

Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: Cable, Electrical connection standard: NONE, Rotational direction: CW + CCW, Specification key: FR045045LA13000-L033A10

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesA - PKIT 384
Angle/Channel 1 [°]45 °
Angle/Channel 2 [°]45 °
ApprovalCE
Cable length [m]1.000 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeRedundant
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. commentsCable
Electrical connectionCable
Electrical connection standardNONE
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionSensor DST X520-FR045045LA13000-L033A10
Output signalRatio metric
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X520
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCW + CCW
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Specification keyFR045045LA13000-L033A10
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.155 Kilogram
Net weight0.086 Kilogram
Volume0.695 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162284087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm