Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Rotary position sensor, DST X520, 180 °, Single, 4 - 20 mA

098G1552

Supply voltage [V] DC: 9 - 36, Electrical connection: M12, Electrical connection standard: NONE, Rotational direction: CW, Specification key: FS180000HA31100 0033A01

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesA - PKIT384 MAGNET
Angle/Channel 1 [°]180 °
ApprovalCE
Cable length [m]0.100 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. commentsM12 5-pin male overprinted con
Electrical connectionM12
Electrical connection size5 pin
Electrical connection standardNONE
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HA31100 0033A01
Output signal4 - 20 mA
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X520
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCW
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Specification keyFS180000HA31100 0033A01
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.122 Kilogram
Net weight0.086 Kilogram
Volume0.699 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162168226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm