Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotary position sensor, DST X520, 180 °, Single, CAN-open

098G1532

Supply voltage [V] DC: 9 - 36, Electrical connection: AMP SuperSeal, Electrical connection standard: 282108-1, Rotational direction: CCW + CW, Specification key: AS180000HC14000 0033A00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesPKIT 384 MAGNET(B)
Angle/Channel 1 [°]180 °
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionAMP SuperSeal
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standard282108-1
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HC14000 0033A00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signalCAN-open
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X520
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCCW + CW
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Specification keyAS180000HC14000 0033A00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.08 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279865189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm