Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotary position sensor, DST X520, 180 °, Redundant, 0.5 - 4.5 V

098G1520

Supply voltage [V] DC: 9 - 36, Electrical connection: AMP SuperSeal, Electrical connection standard: 282108-1, Rotational direction: CW, Specification key: DST X520-AR180180HA1100 L033A0

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesA - PKIT384 MAGNET
Angle/Channel 1 [°]180 °
Angle/Channel 2 [°]180 °
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeRedundant
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionAMP SuperSeal
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standard282108-1
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180HA11000 L033A00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signal0.5 - 4.5 V
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X520
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCW
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Specification keyDST X520-AR180180HA1100 L033A0
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279779202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm