Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotary position sensor, DST X510, 180 °, Single, SAE J1939

098G1029

Supply voltage [V] DC: 9 - 36, Electrical connection: Deutsch, Electrical connection standard: DT04-6P, Rotational direction: CW + CCW, Specification key: DS180000HC23A00 0033A00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesLEVER
ActuatorA
Angle/Channel 1 [°]180 °
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionDeutsch
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standardDT04-6P
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signalSAE J1939
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X510
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCW + CCW
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Specification keyDS180000HC23A00 0033A00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.106 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162294789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm