Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotary position sensor, DST X510, 45 °, Single, Ratio metric

098G1013

Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: Deutsch, Electrical connection standard: DT04-6P, Rotational direction: CW, Specification key: DS045000LA11A00 0033X00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesNO
ActuatorA
Angle/Channel 1 [°]45 °
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionDeutsch
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standardDT04-6P
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X510-DS045000LA11A00 0033X00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Measuring range 1 [°]45 °
Output signalRatio metric
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X510
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCW
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Specification keyDS045000LA11A00 0033X00
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.082 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279779011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm