Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotary position sensor, DST X510, 60 °, Redundant, Ratio metric

098G1005

Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: Deutsch, Electrical connection standard: DT04-6P, Rotational direction: CW + CCW, Specification key: DR060060LA13A00 0033X00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Angle/Channel 1 [°]60 °
Angle/Channel 2 [°]60 °
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeRedundant
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionDeutsch
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standardDT04-6P
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X510-DR060060LA13A00 0033X00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output signalRatio metric
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameRotary position sensor
Product TypeDST X510
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotational directionCW + CCW
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Specification keyDR060060LA13A00 0033X00
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.082 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428680134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm