Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Inclination position sensor, DST X730, 45 °, Redundant, CAN-open

098G3509

Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Dual, Specification key: MOR045045HC10 L033X00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesNO
ApprovalCE
Axis typeDual
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeRedundant
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size5 pin
Electrical connection standardIEC 61076-2-101
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X730-MOR045045HC10 L033X00
Measuring range 1 [°]45 °
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Measuring range 2 [°]45 °
Output signalCAN-open
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameInclination position sensor
Product TypeDST X730
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP dossier product nameGIT
Specification keyMOR045045HC10 L033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.348 Kilogram
Net weight0.26 Kilogram
Volume1.008 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162270004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm