Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Inclination position sensor, DST X710, 45 °, Single, Ratio metric

098G2529

Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: AMP SuperSeal, Axis type: Dual, Specification key: AO045000LA10 0033X00

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AccessoriesNO
ApprovalCE
Axis typeDual
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionAMP SuperSeal
Electrical connection size6 pin
Electrical connection standard282108-1
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X710-AO045000LA10 0033X00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Measuring range 1 [°]45 °
Output signalRatio metric
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameInclination position sensor
Product TypeDST X710
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Specification keyAO045000LA10 0033X00
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.058 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume0.211 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162737101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm