Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Inclination position sensor, DST X710, 10 °, Single, 0.5 - 4.5 V

098G2518

Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Single, Specification key: FV010000HA11 0033X02

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Axis typeSingle
Cable length [m]0.200 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuit TypeSingle
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. commentsOverprinted
Electrical connectionM12 x 1
Electrical connection size5 pin
Electrical connection standardIEC 61076-2-101
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST X710-FV010000HA11 0033X02
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Measuring range 1 [°]10 °
Output signal0.5 - 4.5 V
Packing formatMulti pack
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product nameInclination position sensor
Product TypeDST X710
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product nameGIB
Specification keyFV010000HA11 0033X02
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.108 Kilogram
Net weight0.046 Kilogram
Volume0.778 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279003451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm