Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Monitoring unit, PR-SC4K Direct

300B4311

Application area: Monitor, Alarm, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]4 pc
Application areaMonitor, Alarm
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]6 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionTemperature
Identical product300B4302
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatSingle pack
Power consumption [W]10.0 W
Product featuresAlarm management
Product groupTelemetry device
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameMonitoring unit
Product TypePR-SC4K Direct
Quantity per packing format1 pc
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.872 Kilogram
Net weight0.685 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595