Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
267B0100
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Flat Station G 2.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Metering unit |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Flat Station G 2.0 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| Valve size | DN 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 17.634 Kilogram |
| Net weight | 16 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |