Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Hand operated regulating valve, REG 10

2415+562

Outlet connection size [mm]: 10, Inlet connection size [mm]: 10, Inlet connection type: Soldering, Outlet connection type: Soldering, Kv value [m³/h]: 0.17, Max. Working Pressure [bar]: 40

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalLLC CDC EURO-TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colour PaintGreen
Cone number1
Connection standardASME B 16.22
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EquipmentCap
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow area [mm2]3.0 mm²
Fluid Group12
Inlet connection size [in]3/8 in
Inlet connection size [mm]10.00 mm
Inlet connection typeSoldering
Kv value [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [bar]40.0 bar
Max. Working Pressure [psig]580 psig
Outlet connection size [in]3/8 in
Outlet connection size [mm]10.0 mm
Outlet connection typeSoldering
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionHand Regulating Valve
Product groupShut-off and regulating valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameHand operated regulating valve
Product TypeREG 10
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]302 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F
Valve versionStandard version

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.518 Kilogram
Net weight0.5 Kilogram
Volume0.943 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm