Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0148

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationFloor heating
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Coverage area [m²]7.00 m²
Deformation strength [N]600 N
DescriptionVeria QM 100 700W 230V 7m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]700 W
Mat length [m]14.00 m
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 100 700W 230V 7m², 2C GLO
Operating temperature [°C] [max]120 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourYellow
Product groupHeating Mats
Product lineElectric Heating
Product TypeVeria QM 100
Pulling strength [N]120 N
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Thickness [mm]3.50 mm
Warranty [Year]12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.57 Kilogram
Net weight3.534 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206751