PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600
181H1814
Length [mm]: 600
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
181H1814
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Length [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | S110-IS06-600 |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | PU Insulation jacket |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 29.9 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 29.9 Kilogram |