Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ConnectionDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Length [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ModelS81-IS06/10-1500
Product groupHeat exchangers
Product lineGasketed Heat Exchangers
Product nameAccessory
Product TypeMW Insulation jacket

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight36.9 Kilogram
Net weight36.9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.79 Cubic meter