PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-1500
181H1499
Length [mm]: 1500
181H1499
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Length [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L1500 DP PUR |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | S67-IS10-1500 |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | PU Insulation jacket |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 34.8 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 34.8 Kilogram |