PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1300
181H1323
Length [mm]: 1300
181H1323
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Length [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1300 DP PUR |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | S62-IS16-1300 |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | PU Insulation jacket |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 31.2 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 31.2 Kilogram |